SXT-CL X FIX 25 25 AL

Réf. article: 10.07.13.00125

Pince pour outillage rond

Versionrigide
VersionForme de la croix
Largeur B35 mm
Longueur L90 mm
MatièreAluminium
Utiliser la constructionTuyaux 25 / 25
SXT-CL X FIX 25 25 AL
Attribut Valeur
B 35 mm
d 25 mm
d1 25 mm
H 35 mm
L 90 mm
L2 31,50 mm
X1 27 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Forme de la croix
Version FIX
Poids 215 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL X FIX 25 25 AL

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT