Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour outillage rond avec plaque de montage
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 90 mm |
G1 | M4-F |
H | 82 mm |
H1 | 90,80 mm |
L | 215 mm |
X1 | 164 mm |
Y1 | 52 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Version | Double |
Poids | 670 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL-MP D 60 215
Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT