SXT-EXT-GB2-50

Réf. article: 10.07.13.00034

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.

Diamètre extérieur D25 mm
Longueur L50,8 mm
MatièreAluminium
VersionBraquet d'engrenage des deux côtés
SXT-EXT-GB2-50
Attribut Valeur
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-F
L 50,80 mm
L2 30,80 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Braquet d'engrenage des deux côtés
Poids 80 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-EXT-GB2-50

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées. 

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts