SXT-EXT-GB2-140

Réf. article: 10.07.13.00040

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.

Diamètre extérieur D25 mm
Longueur L140,8 mm
MatièreAluminium
VersionBraquet d'engrenage des deux côtés
SXT-EXT-GB2-140
Attribut Valeur
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-F
L 140,80 mm
L2 115,80 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Braquet d'engrenage des deux côtés
Poids 170 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-EXT-GB2-140

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées. 

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts