RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V

Réf. article: 10.08.05.00138

Insert de réduction à six pans creux

Filetage G1G1/8"-M
Filetage G2M5-M
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L4 mm
Diamètre nominal dn2,5 mm
RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V
Attribut Valeur
dn 2,50 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-M
L 4 mm
LG1 6,50 mm
LG2 4,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Matière Laiton
Poids 9 g

Consignes de commande: RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.