SSB 8-12 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00158

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage8,0 ... 12,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSB 8-12 ST-VZ
Attribut Valeur
d1 8 mm
d2 12 mm
L 9 mm
Attribut Valeur
Plage de serrage 8,0 ... 12,0 mm
Matière Acier
Poids 10 g
Famille de produit SSB / SSD

Consignes de commande: SSB 8-12 ST-VZ

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

 

Accessoires disponibles : chapeau