Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1 | G1/2"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 10 mm |
Matière | Laiton nickelé |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Longueur L | 27 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/2"-M |
dn | 8 mm |
D1 | 16,60 mm |
H | 17,60 mm |
H1 | 26,50 mm |
L | 27 mm |
L1 | 40 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 18 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 10 d = 7 |
Type de tuyau | 10-7 |
Matière | Laiton nickelé |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 72 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-W G1/2-AG 10
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.