Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connecteur de fermeture
Température de travail | °C |
Diamètre extérieur D | 6 mm |
Longueur L | 14,4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
L | 14,40 mm |
L1 | 34,40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 0,90 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: VRS-STEC 6x14.4
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.