VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Réf. article: 10.06.02.00294

Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage

Plage de mesure-1,0 ... 0,0 bar
VersionHorizontal
Réglage du point de commutationFonction d'apprentissage
Conception vacuostatContacteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
AffichageLED
Type de protection IPIP 40
avechystérésis fixe
Entrées/sorties2 numériques
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
Attribut Valeur
B 10 mm
G1 M8-M
H 17,50 mm
L 36,20 mm
L1 43 mm
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure -1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max. 5 bar
Précision de la reproduction ± 1% de la plage de mesure
Hystérésis Fixe : env. 20 mbar
Entrées/sorties 2 numériques
Capacité de commutation max. 200 mA
Affichage LED
Connexion électrique Connecteur M8, 4 pôles
Tension 10-30V DC
Consom. de courant 20 mA
Type de protection IP IP 40
Effet de température ± 3 % de la plage de mesure
Température de travail 0 ... 60 °C
Poids 6 g
Famille de produit VS-V-AH
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Le vacuostat et pressostat VS-V/P-AH/AV-T est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, adaptateur de connexion