Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre des buses | 2 mm |
Conception | Pour forte capacité |
Capacité d'aspiration (max.) | 170 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 186 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 26 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
L | 90 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2 mm |
Degré d'évacuation | 55 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 170 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 10,20 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 6,00 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 186 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 11,20 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,57 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 5 bar |
Pression optimale | 72,50 psi |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 9 mm |
Température de travail | -10 ... 80 °C |
Poids | 118 g |
Famille de produit | SEG |
Consignes de commande: SEG 20 LS
L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : silencieux