Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite
Diamètre de buse | 0,3 mm |
Raccord | Flexible D4(1)-D4(2) |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,2 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,5 l/min |
Max. vide | 870 mbar |
Type de protection IP | IP 40 |
Niveau sonore libre | 51 dB(A) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
d1 | 4,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
G3 | M8x1-M |
H | 65,30 mm |
H1 | 73,90 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 95,30 mm |
L2 | 11,40 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de buse | 03 |
Degré d'évacuation | 87 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,20 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,50 l/min |
Max. consommation d'air souffler | 10 l/min |
Max. vide | 870 mbar |
Commande de vanne | NO |
Connexion électrique | M8-6 |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 2 mm |
Poids | 84 g |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,12 cfm |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,08 cfm |
Max. vide | 25,69 inHg |
Consignes de commande: SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN
L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion