Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit
Diamètre de buse | 10 |
conception Ejecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
Raccord | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Capacité d'aspiration (max.) | 36 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 46 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Max. vide | -850 mbar |
Commande de vanne | sans courant, fermé |
Système | Fonction économie d'énergie numérique |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Les éjecteurs SCPS sont désormais livrables avec un affichage à 7 segments !
La nouvelle série SCPSc rend le fonctionnement encore plus facile : tous les états du système et les valeurs de réglage peuvent être conservés en un coup d'œil et le produit est encore plus facile à configurer.
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 117,80 mm |
H2 | 59,60 mm |
H3 | 66,35 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
H6 | 21,80 mm |
L | 83,80 mm |
L1 | 105 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
L5 | 54,80 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Forme des éjecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de buse | 10 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,21 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 36 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 2,85 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 46 l/min |
Consommation d'air (souff.) | 7,20 m³/h |
Max. consommation d'air souffler | 120 l/min |
Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 61 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 4 mm |
Poids | 0,21 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,27 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,62 cfm |
Consommation d'air (souff.) | 4,24 cfm |
Max. vide | -25,10 inHg |
Commande de vanne | sans courant, fermé |
Famille de produit | SCPS |
Consignes de commande: SCPS 10 M G02 NC M12-5 PNP
L'éjecteur compact SCPS / SCPSc / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement