SCPS 15 M G02 NC M12-5 NPN

Réf. article: 10.02.02.06765

Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit

Diamètre de buse15
conception Ejecteurs compactsCoupure d'alimentation
RaccordG1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)65,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)98 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Max. vide-850 mbar
Commande de vannesans courant, fermé
SystèmeFonction économie d'énergie numérique
Conception vacuostatContacteur NPN
Les bonnes choses sont encore meilleures.

Les éjecteurs SCPS sont désormais livrables avec un affichage à 7 segments !
La nouvelle série SCPSc rend le fonctionnement encore plus facile : tous les états du système et les valeurs de réglage peuvent être conservés en un coup d'œil et le produit est encore plus facile à configurer.

SCPS 15 M G02 NC M12-5 NPN
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H 117,80 mm
H2 59,60 mm
H3 66,35 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
H6 21,80 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
L5 54,80 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Forme des éjecteurs compacts Coupure d'alimentation
Attribut Valeur
Diamètre de buse 15
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 4,03 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 65,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,03 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 98 l/min
Consommation d'air (souff.) 7,20 m³/h
Max. consommation d'air souffler 120 l/min
Niveau sonore libre 77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 65 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Poids 0,21 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 2,31 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 3,46 cfm
Consommation d'air (souff.) 4,24 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Commande de vanne sans courant, fermé
Famille de produit SCPS
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPS 15 M G02 NC M12-5 NPN

L'éjecteur compact SCPS / SCPSc / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement