Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Câble réseau CAT5 M12 codé D
Tension DC | 60V-DC / 48V |
Type de protection IP | IP 67 |
Connexion électrique | Con M12 4 pol D-Code |
Longueur du câbleLk | 5 m |
Nombre de p | 4 |
Nombre de lignes | 4 |
Matière tuyau | PUR câble |
Consignes de commande: NETZ-KA-M12-DK 5m