SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Réf. article: 10.04.01.00150

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (60 Hz)390 m³/h
Vide (60Hz)245 mbar
Puiss. nominale 60 Hz3,6 kW
ConstructionIE3:US/CAN
Voltage (60 Hz)YY230/Y460V ±10%
PermissionUL/CSA
avecInversion électro-pneumatique
Poids78 kg
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER
Attribut Valeur
B 439 mm
B1 502 mm
d 13 mm
G1 G2"-M
H 476 mm
H2 134 mm
L 798 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Valeur
Max. vide 245 mbar
Type de protection IP IP 55
Poids 78 kg
Voltage (60 Hz)
Permission UL/CSA
Famille de produit SB-ER


La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.