Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 510 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 610 m³/h |
Vide (50Hz) | 200 mbar |
Vide (60Hz) | 175 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,8 kW |
Construction | IE3:JPN/KOR/BRA |
Voltage (50 Hz) | D200V/Y350V ±10 % |
Voltage (60 Hz) | D220V/Y380-400V ±10% |
avec | Inversion électro-pneumatique |
Poids | 83 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 507 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2-1/2"-M |
H | 573 mm |
H2 | 134 mm |
L | 860 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 510 m³/h |
Max. vide | 200 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Type de protection IP | IP 55 |
Poids | 83 kg |
Voltage (50 Hz) | D200V/Y350V ±10 % |
Voltage (60 Hz) | |
Famille de produit | SB-ER |
Consignes de commande: SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER
La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.