Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur de courant pour aliments secs en matériaux conformes à la FDA
Nombre d' | 1 |
Classe d'ex | E100 |
Montage | latéral |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Connexion air d'échappement axial |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
D | 18 mm |
D1 | 20,50 mm |
d | 6 mm |
G1 | M4-F |
H | 66,40 mm |
H1 | 76,90 mm |
H2 | 20,20 mm |
H3 | 12,70 mm |
H4 | 5,20 mm |
H5 | 34,70 mm |
L | 53 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 13 mm |
L4 | 35 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 5,0 bar |
Température de travail | 5 ... 75 °C |
Montage | latéral |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Connexion air d'échappement axial |
Poids | 108 g |
Famille de produit | SFG |
Consignes de commande: SFG 1xE100 MS AR M4-IG
Le préhenseur à flux pour aliments SFG est livré en tant que pièce détachée (sans surface de ventouse / ventouses). Afin d’obtenir un préhenseur complet, vous devez commander les éléments suivants :