Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d' | 1 |
Classe d'ex | E100 |
Montage | Plaque support |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Connexion air d'échappement axial |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
D1 | 19,50 mm |
G1 | M20x1-M |
G2 | G1/8"-F |
G4 | G1/4"-F |
G5 | M5-F |
H | 68,60 mm |
H1 | 73,10 mm |
H3 | 21,10 mm |
H4 | 9 mm |
H5 | 13,10 mm |
L1 | 72 mm |
LG1 | 4,50 mm |
X1 | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 5,0 bar |
Température de travail | 5 ... 75 °C |
Montage | Plaque support |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Connexion air d'échappement axial |
Poids | 95 g |
Famille de produit | SCGS |
Consignes de commande: SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG
Le préhenseurs de courant SCGS est livré en pièce détachée (sans surface de ventouse). Afin d’obtenir un préhenseur complet, vous devez commander les éléments suivants :