Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde)
Dimensions | 50 |
Hauteur H | 31,5 mm |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Ventouses | Vent. à souffl. SCG(S) |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax (N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
dn | 27 mm |
Ds | 49,40 mm |
G1 | M37x1-F |
H | 31,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 50 |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Poids | 22,70 g |
Force de prise | N |
Consommation d'air | m³/h |
Consommation d'air | l/min |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Capacité d'aspiration | m³/h |
Capacité d'aspiration | l/min |
Matière | Silicone SI-HD |
Famille de produit | SAUG-SCG |
Consignes de commande: SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B
Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :
Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable