Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit complet pour connecter intégrer d'une pince magnétique à des robots légers
Utiliser la construction | Préparation d'un capteur de préhension magnétique |
Norme | DIN EN ISO 9409-1 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 75 mm |
d | 4 mm |
d1 | 6,10 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-M |
H | 74 mm |
H1 | 83,20 mm |
LG1 | 7 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Angle | 45 ° |
Dimensions | 40 |
Poids | 0,35 kg |
Consignes de commande: ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Le kit de préhension SGM-SV est livré assemblé. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : Bague de friction pour surface de préhension
Accessoires disponibles : Accessoires disponibles : Détecteur de proximité, modules pour la préhension de pièces rondes et arrondies, brides d'adaptation, extension de bride, chaîne d'énergie avec UR-cap