Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip
Entrées/sorties | Robots universels |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Tension DC | 24 V - DC |
Longueur L | 159 mm |
Largeur B | 136 mm |
Hauteur H | 104 mm |
Poids | 1 681,4 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 136 mm |
H | 104 mm |
L | 159 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Entrées/sorties | Robots universels |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Tension DC | 24 V - DC |
Poids | 1 681,40 g |
Consignes de commande: coDrive-UR
Le module de commande SRCU / coDrive est livré dans la version souhaitée.