Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Brides robot
Longueur L | 120 mm |
Largeur B | 85 mm |
Hauteur H | 10 mm |
Matière | Acier |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 85 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 10 mm |
H1 | 27,50 mm |
L | 120 mm |
L3 | 70 mm |
X1 | 90 mm |
Y1 | 65 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,90 g |
Consignes de commande: FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR