Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit de montage
Longueur L | 119 mm |
Largeur B | 119 mm |
Hauteur H | 9,6 mm |
Plage de mesure | bar |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 119 mm |
B2 | 90 mm |
d1 | 6,60 mm |
d2 | 6,60 mm |
D mk1 | 52 mm |
D mk2 | 85 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 9,60 mm |
L | 119 mm |
L2 | 90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,50 g |
Consignes de commande: SET FXC-FMC