FMP-S-SW70 640 3R18 O20 G32

Réf. article: 10.01.38.03432

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L640 mm
Largeur B130 mm
Disposition3R18
Type de matièreMousse O, Hauteur 20 mm
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D32 mm
avec1x vanne de commande vide / souffler
Max. consommation d'air souffler800 l/min
Conception vacuostatContacteur PNP
Poids3,5 kg
Famille de produitFMP
FMP-S-SW70 640 3R18 O20 G32
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 3R18
Type de matière Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de ventouses 99
Force d'aspir. de -250 mbar 660 N
avec 1x vanne de commande vide / souffler
Poids 3,50 kg
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 450 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FMP-S-SW70 640 3R18 O20 G32

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2