Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1 | G1/2"-F |
Filetage G2 | G1/2"-M |
Température de travail | 0 ... 70 °C |
Version | Renforcé |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-M |
L | 53 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 36 mm |
W | 8 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Mom. de flexion | 65 Nm |
Charge verticale | 4500 N |
Poids | 190 g |
Famille de produit | FLK |
Consignes de commande: FLK G1/2-IG G1/2-AG V
La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.