FXP-SVK 1432 5R18 O10O10

Réf. article: 10.01.38.00699

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L1 432 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R18
Type de matièreMousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses385
Structure du gEjecteur multi-étagé SEMP
Consommation d'air1 000 l/min
Poids6,8 kg
Famille de produitFXP
FXP-SVK 1432 5R18 O10O10
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 22 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Attribut Valeur
Disposition 5R18
Type de matière Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses 385
Force d'aspir. de -250 mbar 1470 N
Capacité d'aspiration (max.) 3180 l/min
Consommation d'air 1000 l/min
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Poids 6,80 kg
Famille de produit FXP


Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXP-SVK 1432 5R18 O10O10

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)