Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L | 442 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse N+SU, Hauteur 10mm |
avec | Affichage niveau de vide |
Nombre de ventouses | 110 |
Structure du g | Ejecteur multi-étagé SEMP |
Diamètre des buses | 0,6 mm |
Consommation d'air | 250 l/min |
Poids | 2,5 kg |
Famille de produit | FXP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 60 mm |
H1 | 99 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SW |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse N+SU, Hauteur 10mm |
Nombre de ventouses | 110 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 340 N |
Capacité d'aspiration (max.) | 1050 l/min |
Consommation d'air | 250 l/min |
Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
avec | Affichage niveau de vide |
avec | affichage du vide |
Poids | 2,50 kg |
Famille de produit | FXP |
Consignes de commande: FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA
Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)