Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique
Version | Génération du vide externe |
Longueur de la ventouse Ls | 405 mm |
Largeur de ventouse Bs | 305 mm |
Hauteur H | 45 mm |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Fonction supplémentaire | NFC-TAG |
Filetage G4 | M6-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 213 mm |
Bmax(S) | 315 mm |
Bs | 305 mm |
d1 | 39,50 mm |
G2 | M5-F |
G4 | M6-F |
G5 | G1/8"-F |
H | 45 mm |
H1 | 108 mm |
L2 | 200 mm |
l2 | 313 mm |
Ls | 405 mm |
Lmax.(S) | 415 mm |
SW2 | 4 mm |
X3 | 90 mm |
Ecart perçages X4 | 45 mm |
Y3 | 152,50 mm |
Ecart perçages Y4 | 45 mm |
Z (Allongement) | 25 mm |
Fonction supplémentaire | NFC-TAG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions (LxB) | 405x305 |
Version | Génération du vide externe |
Matière | SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Charge (horizontale) | 50 kg |
Consignes de commande: PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG
Le préhenseur pour sacs PSSG, livrable en différentes tailles, est livré sous forme de composants. Il est possible d'obtenir un produit prêt à raccorder en commandant l'élément de fixation.