Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 62 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Raccord du vide | G1/4"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 29,50 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 58 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 29 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Dimensions | 62 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Raccord | G1/4-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Volume | 72,50 cm³ |
Force d'aspir. | 41,01 N |
Force de rupt. | 137 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Poids | 50 g |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 62 HT1-60 G1/4-AG
La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP