SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.05531

Ventouse à soufflet (ronde) pour les surfaces structurées et rugueuses des pièces à usiner

Nouveau
Dimensions20
MatièrePolyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]30 Shore A
Dureté de la matière60 Shore A
RaccordG1/8-AG
Nombre de soufflets2,5
SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 11,50 mm
dn 4 mm
D1 20 mm
Dk 12 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 21 mm
G1 G1/8-AG
H 14,50 mm
H3 6,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 13 mm
Z (Allongement) 7,50 mm
Attribut Valeur
Dimensions 20
Matière Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A] 30 Shore A
Dureté de la matière 60 Shore A
Raccord G1/8-AG
Nombre de soufflets 2,50
Force d'aspir. 6,20 N
Force de rupt. 15 N
Volume 1,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Résistance thermique 55 °C

Consignes de commande: SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

La ventouse SDC2, disponible en différents diamètres, est fournie avec l'insert de connexion insert assemblé.