Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflet (ronde) pour les surfaces structurées et rugueuses des pièces à usiner
Dimensions | 40 |
Matière | Polyuréthanne PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 30 Shore A |
Dureté de la matière | 60 Shore A |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 17 mm |
dn | 5 mm |
D1 | 34 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/4-AG |
H | 28,40 mm |
H3 | 11,50 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 19 mm |
Z (Allongement) | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 40 |
Matière | Polyuréthanne PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 30 Shore A |
Dureté de la matière | 60 Shore A |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Force d'aspir. | 13,60 N |
Force de rupt. | 50 N |
Volume | 9,70 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 15 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Résistance thermique | 55 °C |
Consignes de commande: SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG
La ventouse SDC2, disponible en différents diamètres, est fournie avec l'insert de connexion insert assemblé.