SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00588

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées

Dimensions (LxB)100x50
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreNickelé
RaccordG3/8-IG
SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,10 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-F
H 30 mm
LG1 9 mm
Lmax.(S) 106 mm
Ls 101,10 mm
SW1 22 mm
Z (Allongement) 5 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 217 N
Force latérale 181 N
Force latérale surface huileuse 121 N
Volume 21,80 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 85 g
Famille de produit SAOF
Dimensions (LxB) 100x50


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.