PFYN 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.14199

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions20
MatièreCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
Raccord du videG1/8"-F
PFYN 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-F
H 26 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 2,20 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 15,50 N
Volume 0,80 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 20
Matière Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 7 g
Famille de produit PFYN
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFYN 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP