SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.11406

Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées

Dimensions125
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG3/8-IG
SAF 125 NBR-45 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G3/8"-F
H 43 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Allongement) 12,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 660 N
Force latérale 475 N
Force latérale surface huileuse 400 N
Volume 119 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 165 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 125
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 146 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SAF


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.