Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Acier |
Raccord | M10-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 60,60 mm |
G1 | M10-M |
H | 31 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Allongement) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 150 N |
Force latérale | 105 N |
Force latérale surface huileuse | 85 N |
Volume | 16,70 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 60,70 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 60 NBR-45 M10-AG
La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.