Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions | 15 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-M |
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
d2 | 4,70 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 7,50 mm |
H | 22 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 15 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Force d'aspir. | 1 N |
Famille de produit | SFB1 |
Volume | 0,80 cm³ |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Consignes de commande: SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC