SFB1 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.04795

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles

Dimensions25
MatièreCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SFB1 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 25 mm
dn 4,10 mm
LG1 8 mm
H 33,20 mm
SW1 14 mm
Z (Allongement) 6,50 mm
Attribut Valeur
Dimensions 25
Matière Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Force d'aspir. 3,20 N
Famille de produit SFB1
Volume 1,90 cm³
Nombre de soufflets 1,50
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A

Consignes de commande: SFB1 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC