Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions | 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/4"-M |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 10 mm |
H | 26,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Allongement) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Force d'aspir. | 4,60 N |
Famille de produit | SFB1 |
Volume | 2,90 cm³ |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Consignes de commande: SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC