• Ventouse à soufflet à 2C avec 3,5 soufflets pour la manipulation de sachets très fins et souples
  • Pour la manipulation de sacs et d'emballages remplis de liquides, de solides ou de poudres, plus particulièrement avec un niveau de remplissage faible.
  • Utilisation dans les processus d'emballage dynamiques en combinaison avec des robots delta, dans les emballeuses et dans les applications pick-and-place.
Produits - Points forts
  • Manipulation sécurisée de sachets fins, souples ou remplis de liquide
  • La structure 2C à haute résistance du soufflet et de la lèvre d'étanchéité combine des propriétés de matériaux de pointe dans une seule ventouse.
  • La lèvre souple et flexible permet une étanchéité optimale, même sur les sachets présentant des plis importants
  • Les soufflets renforcés avec un système d'emboîtement garantissent une stabilité et un soutien optimum pendant les cycles rapides.
  • La ventouse en silicone conforme aux normes FDA est adaptée au contact avec les aliments
Ventouse à soufflet PSPF
  • Ventouse à soufflet 2C PSPF composée d'un soufflet flexible (1) et d'une lèvre d'étanchéité souple et adaptable (2)
  • Ventouse à 3,5 soufflets disponibles en silicone alimentaire
  • Très grand diamètre de tige pour des volume de flux élevés
  • Utilisation d'éléments de connexion en une partie et emboîtables (3)
  • Elément de fixation avec filetage extérieur et bague d'étanchéité intégrée
  • Dimensions : 33 mm à 53 mm
  • Matière : SI
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par