SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03913

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions40
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets4,5
SPB4 40 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 23 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
G1 G1/8"-M
H 80,60 mm
LG1 7,50 mm
SW1 27 mm
Z (Allongement) 27 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 25 N
Force de rupt. 39 N
Volume 35,74 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 12 mm
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 40
Poids 47,10 g
Famille de produit SPB4
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse