SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.14269

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions30
MatièreEPDM
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-IG
LG1 12 mm
H 30,80 mm
SW1 17 mm
Z (Allongement) 2 mm
Attribut Valeur
Force de rupt. 25,10 N
Volume 1,70 cm³
Dimensions 30
Nombre de soufflets 0
Matière EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 10,30 g
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC