SFF 60 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.15575

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Nouveau
Dimensions60
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SFF 60 SI-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 36,50 mm
SW1 22 mm
Z (Allongement) 4 mm
Attribut Valeur
Force de rupt. 90 N
Dimensions 60
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 60 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC