Accessoires ejecteurs compacts SCPS / SCPSi
1 - 10 de 13 résultats

GP 4 SCPS 07..15 G2
Réf. article: 10.02.02.04338
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
| Nombre de connexions | 4 |
| Longueur L | 108 (mm) |
| Largeur B | 38 (mm) |
| Hauteur H | 34 (mm) |
| Poids propre | 200.3 (g) |

SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22
Réf. article: 10.02.02.04404
L'écran protège le système de vide contre la contamination
| Diamètre extérieur D | 11 (mm) |
| Longueur L | 2 (mm) |
| Taille des mailles | 0.415 (mm) |
| Diamètre du fil | 0.22 (mm) |
| Matière | Acier inox X5 CrNi |

GP 6 SCPS 07..15 G2
Réf. article: 10.02.02.04837
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
| Nombre de connexions | 6 |
| Longueur L | 145.2 (mm) |
| Largeur B | 38 (mm) |
| Hauteur H | 34 (mm) |
| Poids propre | 245.9 (g) |