• Générateur du vide pour la fourniture de dispositifs de bridage par le vide dans le domaine du traitement des métaux et des plastiques
  • Pour une utilisation avec des lubrifiants réfrigérants, une lubrification à quantité minimale et un usinage à sec
  • Utilisation souple sur différentes machines grâce à une installation rapide
  • Montage dans la surface d'usinage ou à l'extérieur sur la machine
  • Réservoir en option pour la séparation et la recirculation du lubrifiant de refroidissement
Produits - Points forts
  • Compact et rapidement prêt pour une utilisation souple sur différentes machines
  • Grâce à sa construction robuste, il peut être conservé aussi bien dans la surface d'usinage qu'à l'extérieur sur la machine
  • La fonction d'économie d'énergie (en option) assure un rendement énergétique maximal avec plus de 50 % d'économies d'énergie
  • Réservoir (en option) pour le tamponnage et la séparation des liquides avec recirculation automatique pendant les heures creuses
  • Environnement de travail ergonomique grâce à l'enceinte complète. Celui-ci offre une isolation acoustique supplémentaire et sert de déflecteur pour empêcher la pulvérisation des liquides aspirés dans l'air ambiant
Générateurs du vide pneumatiques CVU
  • Raccord d'air comprimé avec vanne manuelle (1) pour contacteur le générateur du vide en marche et à l'arrêt
  • Raccord de tuyaux (2) pour la connexion du générateur du vide au dispositif de bridage ou au réservoir
  • Cache amovible (3) avec perçages de montage (4) pour le vissage, pour le montage de supports magnétiques ou de réservoirs (5)
  • Raccord de tuyaux (6) pour le retour ciblé du liquide de refroidissement collecté
  • Modèle avec fonction d'économie d'énergie : En option, réservoir (5) avec deux raccords de tuyaux pour connecter le dispositif de bridage (2) et le générateur du vide (7)
  • Générateurs du vide pour utilisation dans les machines d'usinage CNC pour le traitement des métaux
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8,6 m³/h
  • Degré d'évacuation jusqu'à 85 %
  • En option avec commande d'économie d'énergie, réservoir ou pressostat et vacuostat pour le contacteur de sécurité
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par