Ventouses d’arêtes pour formage à chaud SAOK HT2 (ovale)

  • Manipulation de pièces structurelles avec arêtes et petits rayons
  • Manipulation de pièces disposant de peu de surfaces planes permettant une aspiration
  • Sécurité du processus de manipulation avec forces de préhension maximales
  • Manipulation extrêmement dynamique pour raccourcir les temps de cycle
  • Manipulation de tôles dans la construction et le secteur des unités de presse (formage à chaud)
  • Ces ventouses ne conviennent pas aux pièces plates
Produits - Points forts
  • Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
  • Ventouse à bord ovale pour les pièces longues ou découpées et les pièces de carrosserie
  • Le dispositif interne structuré empêche tout étirement et supporte des forces transversales maximales.
  • Le raccord vulcanisé évite les dommages à la machine et les temps d'arrêt dus à la défaillance des ventouses.
  • Ventouse d'arêtes SAOK ovale, robuste et résistante fabriquée en HT2 avec lèvre d'étanchéité simple et renfort intérieur
  • L'insert de connexion intégré est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance)
  • Ventouse livrable avec différentes possibilités de connexion
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Raidisseur en aluminium vulcanisé pour une résistance maximale
  • Les ventouses sont livrées assemblées
  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Matières: HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par