Schmalz

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

Accéder directement aux produits

Application universelle, car la connexion de l'outillage est possible sur différents côtés du préhenseur

Adaptation rapide et fiable à un large éventail de pièces grâce à des options de connexion exceptionnelles

Connexion rapide et simple via IO-Link en utilisant des câbles de connexion et des distributeurs de connexion standardisés

Composition
  • Système de support HTS : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
  • Plaque de fixation : 38 x 15 x 11,5 mm, filetage intérieur G1/4"
  • Câble de raccordement et boîtier de raccordement avec connexion par fiche M12 pour le raccordement à IO-Link
Données techniques
  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 9 de 9 résultats

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00619

Système de support

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H9.4 (mm)
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
TailleAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00622

Système de support

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H9.4 (mm)
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
TailleAP/AE
VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00002

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D6 (mm)
Diamètre intérieur d4 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.35 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
CouleurMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article: 10.01.29.00403

Plaque de fixation

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H11.5 (mm)
Filetage G1G1/4"-F
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
STV-GE M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00201

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1M5-M
Diamètre extérieur du tuyau6 (mm)
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D9.9 (mm)
Longueur L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00296

Raccord fileté rapide coudé et pivotant

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L20.8 (mm)
Hauteur H13 (mm)
Filetage G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Réf. article: 10.02.02.04336

Répartiteur de branchement

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L1000 (mm)
Connexion électriqueDouille M12, 5 pol
Connexion 22x connecteur M12, 4 pôles
Matière tuyauCâble PUR
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Réf. article: 21.04.05.00158

Câble de raccordement

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Connexion électriqueDouille M12, 5 pol
Longueur du câble1000 (mm)
Connexion 2Connecteur M12, 5 pôles
Matière tuyauCâble PUR
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Réf. article: 21.04.05.00211

Câble de raccordement

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Connexion électriqueDouille M12, 5 pol
Longueur du câble2000 (mm)
Connexion 2Connecteur M12, 5 pôles
Matière tuyauCâble PUR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier