- NOUVEAU
Kits de démarrage mGrip-KIT-STARTER B
Tous les composants requis sont réunis dans une seule boîte pour une livraison rapide et un montage aisé
La conception parallèle pour les produits allongés et la conception circulaire pour les pièces rondes garantissent toujours une configuration adaptée
Grâce à un montage rapide et à la fonctionnalité « plug and play », les processus de manutention peuvent démarrer immédiatement
La construction modulaire assure une mise en place rapide des tests, une extension souple et un ajustement sans risque à vos exigences
Regardez le webinaire dès maintenant !
Découvrez comment notre gamme complète de préhenseurs à doigts mGrip apporte des solutions concrètes – de la technologie aux démonstrations en direct.
Ce que vous découvrirez :
- L'histoire derrière le développement du nouveau préhenseur à doigts mGrip Basic
- Les points forts techniques qui distinguent le préhenseur à doigts
- Les avantages concrets
- Démonstration en direct dans notre showroom de cas d'utilisation concrets
- Possibilité d'étude de faisabilité pour votre application

Composition
- Comprend des adaptateurs pour robots, des plaques et éléments de fixation, des modules de préhension et des raccords pneumatiques
- Avec élément de fixation en option (pince coulissante) permettant de régler la distance entre les modules à doigts
- Avec modules de doigts 3C (3 plis) – lot de 4 pièces pour les préhenseurs circulaires ou lot de 6 pièces pour les préhenseurs parallèles
Données techniques
- Construction de différentes configurations de préhenseurs à doigts mGrip Basic
- Plus de 20 pièces, extensibles avec des composants mGrip Basic supplémentaires
- Pour des diamètres de pièces jusqu'à 125 mm ou des tailles jusqu'à 100 × 300 mm
- Jusqu'à 4 modules de doigts en construction circulaire ; jusqu'à 6 modules de doigts en construction parallèle
Secteurs
- •Logistique
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |