Supports pour capteurs HP-SE
Connexion de capteurs de 12 à 18 mm de diamètre
Le modèle légère en aluminium minimise le poids du préhenseur et les limites de charge
Une construction stable pour une charge dynamique élevée permet une vitesse de déplacement rapide
Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard grâce à un raccordement flexible par des écrous à fentes
Composition
Composition

- Raccordement aux profilés avec rainure en T (1)
- Connexion pour le capteur cylindrique (2)
Données techniques
Données techniques
- Largeur de 30 mm, enregistrement pour des capteurs d'un diamètre de 12 à 18 mm
- Matière : aluminium
- Raccordement au profilé avec un écrou à encoche simple M6
Secteurs
Secteurs
- •Usage général
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 1 de 1 résultats