Schmalz

Modules de rotation DEF

Vitesse max. 3.500/min

Accéder directement aux produits

Unité rotative pour l'alimentation en vide et en air comprimé, idéal pour les éléments dynamiques tels que les préhenseurs de robots

Conception durable, sans entretien, en aluminium et acier à haute résistance

Composition
  • Unité de rotation avec rotor en acier, boîtier en aluminium très résistant
Données techniques
  • Nombre de rotation : 21 à 3.500/min
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Révolution max.
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

DEF GE 21

Réf. article: 10.07.03.00005

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1G3/8"-M
Hauteur H40 (mm)
Révolution max.21 (1/min)
Raccords de forme_2GE
DEF W 21

Réf. article: 10.07.03.00006

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1G3/8"-M
Longueur L30 (mm)
Hauteur H26 (mm)
Révolution max.21 (1/min)
Raccords de forme_2W
DEF R 250

Réf. article: 10.07.03.00001

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1M16x2-M
Filetage G2R1/4"-F
Diamètre extérieur D38 (mm)
Hauteur H68 (mm)
Révolution max.250 (1/min)
Raccords de forme_2R
DEF L 3500

Réf. article: 10.07.03.00003

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1G1/4"-L-M
Filetage G2R1/4"-F
Diamètre extérieur D41.2 (mm)
Hauteur H69.5 (mm)
Révolution max.3500 (1/min)
Raccords de forme_2L
DEF R 3500

Réf. article: 10.07.03.00002

Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2R1/4"-F
Diamètre extérieur D41.2 (mm)
Hauteur H69.5 (mm)
Révolution max.3500 (1/min)
Raccords de forme_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Réf. article: 10.01.38.08140

Alimentation en vide

Construction de l'utilisationModule de rotation
Diamètre extérieur D60 (mm)
Longueur L112.5 (mm)
Largeur B112.5 (mm)
Hauteur H95 (mm)
Révolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Réf. article: 10.01.38.08175

Alimentation en vide

Construction de l'utilisationModule de rotation
Diamètre extérieur D75 (mm)
Longueur L125 (mm)
Largeur B125 (mm)
Hauteur H95 (mm)
Révolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Réf. article: 10.01.38.08177

Alimentation en vide

Construction de l'utilisationModule de rotation
Filetage G1M5-F
Diamètre extérieur D100 (mm)
Longueur L154 (mm)
Largeur B154 (mm)
Hauteur H95 (mm)
Révolution max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier