Schmalz

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

Deux surfaces de ventouses de 115 x 115 mm et 146 x 146 mm

Accéder directement aux produits

Positionnement rapide et précis, avec des temps de cycle inférieurs à une seconde grâce à une hauteur et un poids réduits

La répartition et le dimensionnement optimisés des points d'aspiration réduisent le taux de rupture.

La grande capacité d'aspiration permet une prise sécurisée même en cas d'occupation partielle de la zone d'aspiration ou de fuite, par exemple avec des plaquettes perforées

Composition
  • Modèle standard avec évacuation de l'air vicié (3) dans le sens axial (A) ou latéral (S).
  • Sélection de la géométrie des ventouses pour des cellules de tailles courantes 125 mm et 156 mm
  • Composant en option pour l'air d'échappement contrôlé (II)
  • Composition modulaire avec accessoires pour le montage de capteurs et modules d'aspiration/d'amortissement (I), ainsi qu'une sélection des modules de liaison (III)
  • Encombrement en hauteur minimal grâce à la construction à poids optimisé
  • Surfaces de contact remplaçables
Données techniques
  • Dimensions : 115 x 115 mm et 146 x 146 mm
  • Modèle de base avec évacuation de l'air axiale ou latérale
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
Données de performance
Métrique
Imperial
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Secteurs
  • Énergie solaire
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Force de préhension
Forme
Secteurs
Famille de produits

1 - 4 de 4 résultats

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00135

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

FormeAir d'échappement axial
Longueur L115 (mm)
Largeur B115 (mm)
Hauteur H40 (mm)
Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
Forme des éjecteurs compactsFonction soufflage
MatièrePolyétheréthercétone
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00136

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

FormeAir d'échappement axial
Longueur L146 (mm)
Largeur B146 (mm)
Hauteur H40 (mm)
Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
Forme des éjecteurs compactsFonction soufflage
MatièrePolyétheréthercétone
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00137

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

FormeAir d'échappement latéral
Longueur L115 (mm)
Largeur B115 (mm)
Hauteur H65 (mm)
Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
Forme des éjecteurs compactsFonction soufflage
MatièrePolyétheréthercétone
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00138

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

FormeAir d'échappement latéral
Longueur L146 (mm)
Largeur B146 (mm)
Hauteur H65 (mm)
Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
Forme des éjecteurs compactsFonction soufflage
MatièrePolyétheréthercétone

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier